ASCO™ Magnetventile der Baureihe 108
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetspule |
| Rohr-/Anschlussgröße | M5; 1/8" |
| Anschlussart | Flansch |
| Funktion | 2-Wege – 2/2 normal geschlossen |
| Spannung | 12 DC; 24 DC; 48 DC; 24 AC; 230 AC; 115 AC | 50 |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | Vakuum bis 10,3 bar; 10,3–34,5 bar |
| Normen/Vorschriften | IP65 |
| Betriebsumgebung | Innenbereich |
| Medien | Luft, inertes Gas, Wasser, Leichtöl, Heizöl |
| Gehäusewerkstoff | Messing |