ASCO™ Magnetkopf der Baureihe 200 (NEMA types, CSA)

Der ASCO Magnetkopf der Baureihe 200 ist der gleiche RedHat II Magnetkopf aus vergossenem Epoxid, der für ASCO Ventile für allgemeine Anwendungen verwendet wird. Er ist in vier Standard-Wattleistungen für AC- oder DC-Stromversorgung erhältlich.

Your selection:
    Solenoid
    Solenoid - Direct Acting
    Brass
    F
    FT
    HT
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    12 AC
    24 AC
    100 AC
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    440 AC
    480 AC
    6.1 W
    8.1 W
    NPT
    2 way - 2/2 Normally Closed
    Solenoid Valve
    5 Day
    1 - 10 von 302 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Betätigung
    Max. Umgebungstemperatur
    Gehäusewerkstoff
    Spulen-Klasse
    Frequenz
    Spannung
    Produktgewicht
    Leistung (W)
    Druckanschluss/Armatur
    Ventilfunktion
    Product Type
    Min. Umgebungstemperatur
    Schnellversand verfügbar
    Verfügbarkeit
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8200G001AC100/50D

    ASCO 8200G001AC100/50D

    BetätigungMax. UmgebungstemperaturGehäusewerkstoffSpulen-KlasseFrequenz
    MagnetventilMessingFT50 Hz
    735,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8200G001AC110/50D

    ASCO 8200G001AC110/50D

    BetätigungMax. UmgebungstemperaturGehäusewerkstoffSpulen-KlasseFrequenz
    Magnetventil – direktbetätigtMessingFT50 Hz
    471,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8200G001AC110/60D

    ASCO 8200G001AC110/60D

    BetätigungMax. UmgebungstemperaturGehäusewerkstoffSpulen-KlasseFrequenz
    MagnetventilMessingFT60 Hz
    735,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8200G001AC115/50D

    ASCO 8200G001AC115/50D

    BetätigungMax. UmgebungstemperaturGehäusewerkstoffSpulen-KlasseFrequenz
    MagnetventilMessingFT50 Hz
    735,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8200G001AC12/60D

    ASCO 8200G001AC12/60D

    BetätigungMax. UmgebungstemperaturGehäusewerkstoffSpulen-KlasseFrequenz
    MagnetventilMessingFT60 Hz
    735,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8200G001AC120/50D

    ASCO 8200G001AC120/50D

    BetätigungMax. UmgebungstemperaturGehäusewerkstoffSpulen-KlasseFrequenz
    MagnetventilMessingFT50 Hz
    735,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8200G001AC120/60,110/50D

    ASCO 8200G001AC120/60,110/50D

    BetätigungMax. UmgebungstemperaturGehäusewerkstoffSpulen-KlasseFrequenz
    Magnetventil – direktbetätigtMessingFT50/60 Hz
    471,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8200G001AC120/60D

    ASCO 8200G001AC120/60D

    BetätigungMax. UmgebungstemperaturGehäusewerkstoffSpulen-KlasseFrequenz
    Magnetventil – direktbetätigtMessingFT60 Hz
    471,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8200G001AC208/60D

    ASCO 8200G001AC208/60D

    BetätigungMax. UmgebungstemperaturGehäusewerkstoffSpulen-KlasseFrequenz
    Magnetventil – direktbetätigtMessingFT60 Hz
    471,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8200G001AC220/50D

    ASCO 8200G001AC220/50D

    BetätigungMax. UmgebungstemperaturGehäusewerkstoffSpulen-KlasseFrequenz
    Magnetventil – direktbetätigtMessingFT50 Hz
    471,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN