ASCO™ 202 Preciflow-Magnetventile
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetspule |
| Gehäusewerkstoff | Messing – vernickelt; technische Kunststoffe; Edelstahl |
| Medien | Luft, inertes Gas |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/8"; M5 |
| Anschlussart | G ISO228/1-G BSPP |
| Funktion | 2-Wege - 2/2 normal geschlossen |
| Durchfluss | Weniger als 0,05 Cv; von 0,05 Cv bis 0,1 Cv; von 0,1 Cv bis 0,5 Cv |
| Spannung | 6 DC; 12 DC; 24 DC - 50/60 |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | Vakuum bis 150 psig |
| Betriebsumgebung | Innenbereich |
| Normen/Vorschriften | IP65 |