ASCO 212 Verbundwerkstoffventil

Mit den Verbundwerkstoffventilen der Baureihe 212, auch 8212 genannt, hat ASCO die Kunststoff-Verbundwerkstoffventiltechnologie perfektioniert. Die robusten, einfach zu installierenden Ventile sind speziell für Wasserreinigungs- und -aufbereitungssysteme in industriellen und gewerblichen Industrieanwendungen konzipiert. Mit der höchsten Druck- und Temperatureinstufung auf dem Markt – bis zu 150 psi bzw. 150 °F– löst die Baureihe 212 Ausfall- und Zuverlässigkeitsprobleme, die bei anderen Arten von Ventilen aus Verbundwerkstoff auftreten. Der leichte Kunststoffkörper des Ventils wurde so konstruiert und getestet, das bis zu 1 Million Betriebszyklen erreicht werden Die Baureihe 212 ist mit dem neuen universellen FasN-Verbindungssystem von ASCO ausgestattet – der weltweit schnellsten und sichersten Ventilanschlusstechnik.

1 - 10 von 403 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Betätigung
Min. Umgebungstemperatur
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
Max. Umgebungstemperatur
Ventilfunktion
Druckanschluss/Armatur
Spannung
Leistung (W)
Product Type
Rohr-/Anschlussgröße
Schnellversand verfügbar
Verfügbarkeit
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
8212A019L0100F0

ASCO 8212A019L0100F0

BetätigungMin. UmgebungstemperaturSpulen-KlasseDurchfluss (cv)Max. Umgebungstemperatur
MagnetventilFB4.5
259,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8212A019L0100F1

ASCO 8212A019L0100F1

BetätigungMin. UmgebungstemperaturSpulen-KlasseDurchfluss (cv)Max. Umgebungstemperatur
MagnetventilFT4.5
259,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8212A019L0100F4

ASCO 8212A019L0100F4

BetätigungMin. UmgebungstemperaturSpulen-KlasseDurchfluss (cv)Max. Umgebungstemperatur
MagnetventilFB4.5
259,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8212A019L0100F6

ASCO 8212A019L0100F6

BetätigungMin. UmgebungstemperaturSpulen-KlasseDurchfluss (cv)Max. Umgebungstemperatur
MagnetventilFB4.5
259,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8212A019L0101F0

ASCO 8212A019L0101F0

BetätigungMin. UmgebungstemperaturSpulen-KlasseDurchfluss (cv)Max. Umgebungstemperatur
MagnetventilFB
411,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8212A019L0101F1

ASCO 8212A019L0101F1

BetätigungMin. UmgebungstemperaturSpulen-KlasseDurchfluss (cv)Max. Umgebungstemperatur
MagnetventilFT
411,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8212A019L0101F4

ASCO 8212A019L0101F4

BetätigungMin. UmgebungstemperaturSpulen-KlasseDurchfluss (cv)Max. Umgebungstemperatur
MagnetventilFB
411,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8212A019L0101F6

ASCO 8212A019L0101F6

BetätigungMin. UmgebungstemperaturSpulen-KlasseDurchfluss (cv)Max. Umgebungstemperatur
MagnetventilFB
411,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8212A019L0200F0

ASCO 8212A019L0200F0

BetätigungMin. UmgebungstemperaturSpulen-KlasseDurchfluss (cv)Max. Umgebungstemperatur
MagnetventilFB4.5
282,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8212A019L0200F1

ASCO 8212A019L0200F1

BetätigungMin. UmgebungstemperaturSpulen-KlasseDurchfluss (cv)Max. Umgebungstemperatur
MagnetventilFT4.5
282,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN