ASCO™ 214 – Magnet-Gassperrventil mit hohem Durchfluss

Die Sicherheitsabschaltventile für Gas für hohen Durchfluss und niedrigen Druck (5 psi) der ASCO Serie 214, auch bekannt als 8214, sind speziell für die Auf/Zu-Regelung von Brenngas in gewerblichen und industriellen Gasbrennern konzipiert. Die einzigartige Bauart mit doppelter Dichtung und Möglichkeit zur Überschreitung des Stellwegs ermöglicht eine redundante Abdichtung für die leckdichte Absperrung von Vorsteuer- oder Hauptgasleitungen. Ein optionaler Flansch ermöglicht die Duale Magnetventilkonstruktion, die Modularität und einfache Montage ermöglicht. Die Ventile sind ideal für erdgasbefeuerte Kessel, Brennöfen, Getreidetrockner, Trockenkammern, Gasgeneratoren und Großküchen-/Kochgeräte geeignet.

Your selection:
    Solenoid
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Aluminum
    F
    FB
    FT
    H
    HB
    HT
    3.4
    4.4
    5.1
    11
    21
    32
    35
    36
    45
    55
    60
    75
    104
    105
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    1 1/2"
    1 1/4"
    1"
    1/2"
    2 1/2"
    2"
    3"
    3/4"
    3/8"
    NPT
    Fuel Gas
    Natural Gas
    Solenoid Valve
    -20.00
    -40.00
    125.00
    140.00
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    15.8 W
    17.1
    17.1 W
    20
    20 W
    20.0
    20.1
    20.1 W
    22.6
    22.6 W
    35.1 W
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 von 1114 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Betätigung
    Frequenz
    Gehäusewerkstoff
    Spulen-Klasse
    Durchfluss (cv)
    Spannung
    Rohr-/Anschlussgröße
    Druckanschluss/Armatur
    Medien
    Product Type
    Produktgewicht
    Min. Umgebungstemperatur
    Max. Umgebungstemperatur
    Ventilfunktion
    Leistung (W)
    Schnellversand verfügbar
    Verfügbarkeit
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC110/50D

    ASCO 8214037CSAAC110/50D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    50 HzAluminum11
    673,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC115/50D

    ASCO 8214037CSAAC115/50D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    50 HzAluminum
    916,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC120/60,110/50D

    ASCO 8214037CSAAC120/60,110/50D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil50/60 HzAluminumFB
    673,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC120/60D

    ASCO 8214037CSAAC120/60D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    60 HzAluminum
    673,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC208/60D

    ASCO 8214037CSAAC208/60D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil60 HzAluminumFB11
    673,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC220/50D

    ASCO 8214037CSAAC220/50D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    50 HzAluminum
    673,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC24/60D

    ASCO 8214037CSAAC24/60D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    Magnetventil60 HzAluminumFB
    673,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC240/60,220/50D

    ASCO 8214037CSAAC240/60,220/50D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    50/60 HzAluminum
    673,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8214037CSAAC240/60D

    ASCO 8214037CSAAC240/60D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    60 HzAluminum
    673,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8214053CSAAC110/50D

    ASCO 8214053CSAAC110/50D

    BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffSpulen-KlasseDurchfluss (cv)
    50 HzAluminum21
    748,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN