PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ Magnetventile der Baureihe 225

Die kompakten, direktbetätigten ASCO Miniatur-Magnetventile der Baureihe 225 wurden für Verpackungsanwendungen entwickelt. Die Ventile benötigen keinen Mindestbetriebsdruck und werden nicht durch die Einbaulage beeinflusst.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetspule; Magnetspule – direkt betätigt
GehäusewerkstoffMessing; Edelstahl
MedienLuft, inertes Gas, Wasser, Leichtöl
Rohr-/Anschlussgröße1/8"
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP
Funktion2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Spannung24 DC; 48 DC; 24 AC; 115 AC; 230 AC | 50; 60
Max. Differenzdruck/max. BetriebsdruckVakuum bis 10,3 bar, 10,3–34,5 bar; Vakuum bis 150 PSIG; 150–500 psig; mehr als 34,5 bar; mehr als 500 psig
Normen/VorschriftenIP65; ATEX Zone 2-22; UL; CSA