PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ Magnetventile der Baureihe 231

Die Magnetventile der ASCO Baureihe 231 wurden speziell für die Anforderungen von Kernkraftwerken entwickelt. Die Ventile werden in Servo- und Fernsteuerungssystemen für Prozessmedien eingesetzt und bieten eine extrem lange Lebensdauer.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetspule – luftvorgesteuert
GehäusewerkstoffMessing
MedienLuft; inertes Gas; Leichtöl; Heizöl
Rohr-/Anschlussgröße3/8"; 1/2"
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP
Funktion3/2 normal geschlossen; 3/2 normal geöffnet; 3/2 universal
DurchflussÜber 12 Kv
Spannung24 DC; 230 AC; 48 DC; 120 DC – 50
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck10,3–34,5 bar; Vakuum bis 10,3 bar; Vakuum bis 150 psig; 150–500 psig; mehr als 34,5 bar; mehr als 500 psig
Normen/VorschriftenISO