ASCO™ Magnetventile der Baureihe 232

Die Magnetventile der ASCO Baureihe 232 wurden speziell für die Anforderungen von Kernkraftwerken entwickelt. Die robusten Ventile verfügen über Innenteile aus Edelstahl und einem Gehäuse aus Messing.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetspule
GehäusewerkstoffMessing
MedienLuft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße3/8"; 1/2"
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP
Funktion4-Wege – 4/2
Spannung48 DC; 125 DC Aufladen der Batterie
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck10,3–34,5 bar; Vakuum bis 10,3 bar; Vakuum bis 150 psig; 150–500 psig; mehr als 34,5 bar; mehr als 500 psig