ASCO™ Magnetventile der Baureihe 240 für Dampf und Heißwasser

Die pilotgesteuerten, normal geschlossenen 2-Wege-Ventile der ASCO Baureihe 240 wurden speziell für die Herausforderungen von Hochtemperaturmedien wie Dampf und Heißwasser entwickelt. Diese mit AC-Stromversorgung und Messinggehäuse erhältlichen Ventile eignen sich für Großküchen, Wäschereien und Heizungsanlagen.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetspule; Magnetspule – direkt betätigt
GehäusewerkstoffMessing
MedienHeißwasser; Dampf
Rohr-/Anschlussgröße1/2"; 3/4"; 3/8"; 1"
AnschlussartNPTF
Funktion2-Wege - 2/2 normal geschlossen; 2-Wege - 2/2 normal geöffnet
DurchflussVon 0,1 Cv bis 0,5 Cv; von 2,0 Cv bis 6,0 Cv; von 6,0 Cv bis 14,0 Cv
Spannung110 AC; 24 AC; 120 AC; 220 AC; 12 DC; 24 DC; 115 AC; 208 AC; 480 AC | 50; 50/60; 60
Max. Differenzdruck/max. BetriebsdruckVakuum bis 10,3 bar; Vakuum bis 150 psig
BetriebsumgebungInnenbereich
Normen/VorschriftenCSA; UL