ASCO™ kompakte Magnetventile der Baureihe 256

Die ASCO Magnetventile der Baureihe 256 sind für die Absperrregelung in einer Vielzahl von industriellen und gewerblichen Industrieanwendungen konzipiert. Die Ventile verfügen über eine Reihe von Zulassungen Dritter für Anwendungen, die von Heizöl- und Gasbrennern über Trinkwasser bis hin zu Anwendungen in der Gastronomie reichen. Mit ihrer kompakten Bauart passen sie auf engstem Raum, sind in jeder Einbaulage montierbar und in mehreren Ventilinselausführungen erhältlich. Die Ventile sind ideal für Abfüllanlagen und Großküchen, Wäschereien und Heizungsanlagen.

1 - 10 von 337 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Betätigung
Anschlussart
Gehäusewerkstoff
Zulassungen
Spulen-Klasse
Rohr-/Anschlussgröße
Max. Betriebsdruck (Leichtöl)
Max. Betriebsdruck (Wasser)
Druckanschluss/Armatur
Frequenz
Max. Betriebsdruck (PSI)
Medien
Max. Betriebsdruck (Luft)
Elektrischer Anschlusstyp
Product Type
Spannung
Ventilfunktion
Leistung (W)
Werkstoff der Dichtung
Schnellversand verfügbar
Verfügbarkeit
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
0256C140L0V00F1

ASCO 0256C140L0V00F1

BetätigungAnschlussartGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Mutter für RohrVerbundwerkstoff
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0256C140S0V00F1

ASCO 0256C140S0V00F1

BetätigungAnschlussartGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Mutter für RohrVerbundwerkstoff
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0256C141L09CKF0

ASCO 0256C141L09CKF0

BetätigungAnschlussartGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Mutter für RohrVerbundwerkstoffNSF|EU Regulation 1935/2004
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0256C141L09CKF1

ASCO 0256C141L09CKF1

BetätigungAnschlussartGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Mutter für RohrVerbundwerkstoffNSF|EU Regulation 1935/2004
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0256C141L09CMF0

ASCO 0256C141L09CMF0

BetätigungAnschlussartGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Mutter für RohrVerbundwerkstoffNSF|EU Regulation 1935/2004
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0256C141L09CMF1

ASCO 0256C141L09CMF1

BetätigungAnschlussartGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Mutter für RohrVerbundwerkstoffNSF|EU Regulation 1935/2004
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0256C141L0V00F1

ASCO 0256C141L0V00F1

BetätigungAnschlussartGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Mutter für RohrVerbundwerkstoff
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0256C141S09CMF1

ASCO 0256C141S09CMF1

BetätigungAnschlussartGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Mutter für RohrVerbundwerkstoffEU Regulation 1935/2004|NSF
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0256C141S0V00F1

ASCO 0256C141S0V00F1

BetätigungAnschlussartGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Mutter für RohrVerbundwerkstoff
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
0256C143L0V00F0

ASCO 0256C143L0V00F0

BetätigungAnschlussartGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Mutter für RohrVerbundwerkstoff
ZUR LISTE HINZUFÜGEN