ASCO™ Serie 283 Magnetventile zum Absperren von Flüssigkeiten
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetventil |
| Gehäusewerkstoff | Technische Kunststoffe |
| Medien | Aggressive Flüssigkeiten/Gase |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/4 in.; 1/8 in.; 8 mm |
| Anschlussart | G ISO228/1-G BSPP |
| Funktion | 2-Wege – 2/2 normal geschlossen; 2-Wege – 2/2 normal geöffnet |
| Durchfluss | Von 0,1 Cv bis 0,5 Cv; Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv; Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv; Von 6,0 Cv bis 14,0 Cv |
| Spannung | 12 DC; 24 DC; 24 bis 120 AC/DC-Spannungsbereich | 50; 60 |
| Max. Differenz-/Betriebsdruck | Vakuum bis 150 PSIG |
| Betriebsumgebung | Innenbereich |
| Normen/Vorschriften | IP65 |