Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetschalter |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium |
| Medien | Aggressive Flüssigkeiten/Gase |
| Funktion | 2-Wege - 2/2 normal geschlossen; 2-Wege - 2/2 normal geöffnet |
| Spannung | 12 DC, 24 DC - 50/60 Hz |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | Vakuum bis 150 psig |
| Betriebsumgebung | Innenbereich |
| Normen/Vorschriften | IP65; IP40 |