ASCO™ 290 Schrägsitzventil

Die ASCO Baureihe 290 beinhaltet ein fremdbetätigtes, direktbetätigtes Winkelkolbenventil für anspruchsvolle Anwendungen. Die geradlinige Gehäusebauart ist in Bronze oder Edelstahl erhältlich. Das Ventil eignet sich für allgemeine Betriebsanwendungen (Luft, inertes Gas, Wasser, Öl und leichte Schlämme) sowie für Dampf, Heißwasser und Hilfsflüssigkeiten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Viele optionale Ausstattungsmerkmale wie eine optische/elektrische Stellungsanzeige oder eine Hubbegrenzung erhältlich.

1 - 10 von 84 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Betätigung
Max. Betriebsdruck (Leichtöl)
Gehäusewerkstoff
Durchfluss (cv)
Max. Umgebungstemperatur
Ventilfunktion
Product Type
Min. Umgebungstemperatur
Max. Betriebsdruck (PSI)
Rohr-/Anschlussgröße
Druckanschluss/Armatur
Medien
Max. Betriebsdruck (Wasser)
Schnellversand verfügbar
Verfügbarkeit
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
8290A016

ASCO 8290A016

BetätigungMax. Betriebsdruck (Leichtöl)GehäusewerkstoffDurchfluss (cv)Max. Umgebungstemperatur
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8290A018

ASCO 8290A018

BetätigungMax. Betriebsdruck (Leichtöl)GehäusewerkstoffDurchfluss (cv)Max. Umgebungstemperatur
1.349,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8290A020

ASCO 8290A020

BetätigungMax. Betriebsdruck (Leichtöl)GehäusewerkstoffDurchfluss (cv)Max. Umgebungstemperatur
52
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8290A021

ASCO 8290A021

BetätigungMax. Betriebsdruck (Leichtöl)GehäusewerkstoffDurchfluss (cv)Max. Umgebungstemperatur
52
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8290A022

ASCO 8290A022

BetätigungMax. Betriebsdruck (Leichtöl)GehäusewerkstoffDurchfluss (cv)Max. Umgebungstemperatur
1.506,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8290A023

ASCO 8290A023

BetätigungMax. Betriebsdruck (Leichtöl)GehäusewerkstoffDurchfluss (cv)Max. Umgebungstemperatur
1.506,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8290A024

ASCO 8290A024

BetätigungMax. Betriebsdruck (Leichtöl)GehäusewerkstoffDurchfluss (cv)Max. Umgebungstemperatur
68
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8290A024N

ASCO 8290A024N

BetätigungMax. Betriebsdruck (Leichtöl)GehäusewerkstoffDurchfluss (cv)Max. Umgebungstemperatur
Pneumatisch betätigtBronze68
824,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8290A024S022

ASCO 8290A024S022

BetätigungMax. Betriebsdruck (Leichtöl)GehäusewerkstoffDurchfluss (cv)Max. Umgebungstemperatur
Pneumatisch betätigtBronze68
895,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8290A025

ASCO 8290A025

BetätigungMax. Betriebsdruck (Leichtöl)GehäusewerkstoffDurchfluss (cv)Max. Umgebungstemperatur
ZUR LISTE HINZUFÜGEN