ASCO™ Motorisierte Proportionalventile der Baureihe 290C

Die ASCO Baureihe 290C ist eine Reihe von schnell schließenden motorisierten Proportionalventilen mit hoher Durchflussrate und einer schließschlagarmen Bauart. Die robusten, zuverlässigen Ventile eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen wie Sterilisatoren, Weinproduktion (Thermoregulierung), Lebensmittelverarbeitung, Autowaschanlagen, Hydrotherapie, Wasseraufbereitung, industrielle Heiz- und Kühlanlagen und Fahrzeugausrüstungen.

Spezifikationen

VentilbetätigungMotorisiert; mit Motor; proportional
Funktion2/2 normal geschlossen
GehäusewerkstoffEdelstahl
MedienLuft, inertes Gas; Heißwasser; Leichtöl; Wasser; Dampf; Vakuum; aggressive Flüssigkeiten/Gase; CO2
Rohr-/Anschlussgröße1/2 Zoll; 3/8 Zoll; 3/4 Zoll; DN15
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP; ISO7/1 RP BSPT; NPTF
Spannung24 DC; 24 AC; 24 bis 120 AC/DC-Spannungsbereich; 240 AC; 48 AC; 230 AC; 110 AC; 115 AC; 120 AC; 208 AC; 220 AC
Max. Differenzdruck/max. BetriebsdruckVakuum bis 10,3 bar
BetriebsumgebungInnen-/Außenbereich
Normen/VorschriftenIP65; RoHS