Fremdbetätigtes ASCO™ Kolbenventil der Baureihe 290D

Die ASCO Baureihe 290 beinhaltet ein direktbetätigtes Schrägsitzventil mit Fremdbetätigung für anspruchsvolle Anwendungen. Die geradlinige Gehäusebauart ist in Bronze oder Edelstahl erhältlich. Das Ventil eignet sich für allgemeine Anwendungen (Luft, inertes Gas, Wasser, Öl) sowie für Dampf, Heißwasser und Hilfsflüssigkeiten. Eine große Auswahl an Optionen, Zertifizierungen und Eigenschaften steht zur Verfügung.

Spezifikationen

VentilbetätigungPneumatisch – luftvorgesteuert
GehäusewerkstoffBronze, Edelstahl
MedienAggressive Flüssigkeiten/Gase, Luft, inertes Gas, Heizöl, Heißwasser, Leichtöl, Sauerstoff, Dampf, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"
AnschlussartNPTF, G/RP, Stumpfschweißanschluss, Klemme, Flansch
Funktion2/2 normal geschlossen, 2/2 normal geöffnet, 2/2 bistabil, 3/2 normal geschlossen, 3/2 normal geöffnet
DurchflussVon 2,8 Kv bis 111 Kv
BetriebsumgebungInnenbereich, Außenbereich
Normen/VorschriftenRoHS, Reach, ATEX, IECEx, UE 1935/2004, FDA CFR21, EN161, PED, ISO 15848, SIL2, EAC