PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 291 Hochdruck-CNG-Magnetventil 5 000 psi

Die Hochdruck-Magnetventile der ASCO Baureihe 291 wurden speziell für die Abgabe von komprimiertem Erdgas entwickelt. Das robuste Kolbenventil aus Edelstahl ist so konzipiert, dass es Druckstufen von über 5 000 psi standhält. Die Bauart für hohen Durchfluss der Baureihe 291 ermöglicht eine schnelle CNG-Dosierung und verkürzte Fahrzeugfüllzeiten

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetventil – luftvorgesteuert
GehäusewerkstoffEdelstahl
MedienErdgas
Rohr-/Anschlussgröße1/2 in.; 3/8 in.; 1 in.
AnschlussartISO228/1-G BSPP; NPTF; SAE
Funktion2-Wege – 2/2 normal geschlossen
DurchflussVon 1,0 Cv bis 2,0 Cv; Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv; Von 6,0 Cv bis 14,0 Cv
Spannung24 AC; 110 AC; 115 AC; 120 AC; 220 AC; 230 AC; 6 DC; 12 DC; 24 DC; 48 DC; 120 DC; 240 DC - 50/60
Max. Differenz-/BetriebsdruckMehr als 34,5 bar; Mehr als 500 PSIG
BetriebsumgebungEx-Bereich; Innen; Außen
Normen/VorschriftenClass I Div 1; CSA; UL