ASCO™ Ventile der Baureihe 292
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetschalter |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium |
| Rohr-/Anschlussgröße | 3/4 Zoll; 1 Zoll |
| Anschlussart | G ISO228/1-G BSPP |
| Funktion | 2-Wege – 2/2 normal geschlossen |
| Spannung | 24 DC; 48 DC; 24 AC; 115 AC; 230 AC | 50/60; 50 |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | Vakuum bis 10,3 bar; Vakuum bis 150 psig |
| Betriebsumgebung | Ex-Bereich |