ASCO™ Magnetventile der Baureihe 030

Die ASCO Baureihe 030 umfasst direktwirkende Magnetventile für niedrigen Druck bis zu einem Differenzdruck von maximal 1 bar (15 psi). Die Ventile sind in Messing oder Edelstahl, als Schließer oder Öffner sowie in den Nennweiten 3/8 in. bis 3/4 in. erhältlich. Sie werden häufig bei der Betankung, Mischung, Vakuumhaltung, Tankentleerung und Gasabsperrung eingesetzt. Die normal geöffnete Ausführung eignet sich sehr gut für die Gasentlüftung.