PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ Mini-Magnetventile der Baureihe 302

Vertrieb kontaktieren
Die ASCO Baureihe 302 ist eine Reihe von Miniatur-Monobloc-Magnetventilen, die für den Einsatz mit Luft oder inertem Gas geeignet sind. Es sind Versionen mit oder ohne integrierte LED und elektrische Schutz-LED-Anzeigen erhältlich, die von drei Seiten sichtbar sind.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetschalter
GehäusewerkstoffTechnische Kunststoffe
MedienLuft, inertes Gas
Funktion3-Wege - 3/2 normal geschlossen; 3-Wege - 3/2 normal geöffnet
Spannung24 DC; 24 AC; 115 AC; 230 AC | 50/60
Max. Differenzdruck/max. BetriebsdruckVakuum bis 10,3 bar; Vakuum bis 150 psig
BetriebsumgebungEx-Bereich
Normen/VorschriftenIP65
Max. Differenzdruck/max. BetriebsdruckVakuum bis 10,3 bar; Vakuum bis 150 psig
BetriebsumgebungEx-Bereich
Normen/VorschriftenIP65