ASCO™ vorgesteuerte Magnetventile der Baureihe 307
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Manuelle Rückstellung; Magnetspule, Magnetventil - Pneumatisch betätigt |
| Gehäusewerkstoff | Messing, Edelstahl |
| Medien | Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser |
| Rohr-/Anschlussgröße | ¼ Zoll; ½ Zoll; 3/8 Zoll |
| Anschlussart | NPTF |
| Funktion | 3-Wege – 3/2 universal |
| Durchfluss | Von 0,43 bis 0,86 Kv |
| Spannung | 24 DC, 48 DC, 24 AC, 115 AC, 230 AC | 50, 60 |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | Vakuum bis 10,3 bar, Vakuum bis 150 psig |
| Betriebsumgebung | Ex-Bereich, Korrosiv, Außen |
| Normen/Vorschriften | IP65, ATEX-Zone 0–20, ATEX-Zone 1–21, CUTR/EAC, IEC 60529 (Eindringschutz), EG Ex-Zone 0–20, IEC Ex-Zone 1–21, IP66, IP67, SIL |