Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Manuelle Rückstellung |
| Gehäusewerkstoff | Messing, Edelstahl |
| Medien | Aggressive Flüssigkeiten/Gase, Luft, inertes Gas, Leichtöl, Dampf, Wasser |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/4 Zoll; 1/2 Zoll; 3/8 Zoll; 3/4 Zoll; 1 Zoll |
| Anschlussart | NPTF |
| Funktion | 3-Wege – 3/2 universal |
| Durchfluss | Von 0,1 Cv bis 0,5 Cv, Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv, Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv, Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv, Von 6,0 Cv bis 14,0 Cv |
| Spannung | 24 AC, 110 AC, 120 AC, 480 AC, 6 DC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC, 240 DC, 125 DC - Aufladen der Batterie, 250 DC - Aufladen der Batterie | 60 |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | 150–500 psig |
| Betriebsumgebung | Korrosiv, Innenbereich, Außenbereich, Ex-Bereich |
| Normen/Vorschriften | CSA, Typ 1, Typ 3, Typ 7, Typ 9 |