ASCO Ventile der Serie 308 und 310 mit manueller Rückstellung für hohe Stoßbelastungen

Die ASCO Ventile der Baureihe 308 und 310 mit manueller Rückstellung für hohe Stoßbelastungen sind ideal für die Steuerung kritischer Prozesse in aggressiven Umgebungen geeignet.

Spezifikationen

Sitzweite1/4 in. NPT
GehäusewerkstoffMessing oder Edelstahl
DurchflussratenDurchflussrate von 0,45 Cv (0,39 Kv)
UmgebungstemperaturbereichAC: -20 °C bis 52 °C (125 °F)<br>DC: -40 °C bis 60 °C (140 °F)
BetriebsdruckdifferenzPilotventil: 1,7 bis 9 bar (25 bis 125 psi)<br>Hauptventil: 9 bar (125 psi)
SpannungLieferbar als 10,1 W AC- oder 1,4 W DC-Ausführung
Normen/VorschriftenUL-gelistetes Ventil für allgemeine Anwendungen (nur Magnetausführung), CSA-zertifiziert, ATEX/IECEx-zertifiziert mit Präfix EV