Manipulationssichere ASCO Ventile der Baureihe 308 mit manueller Rückstellung für hohe Stoßbelastungen
Spezifikationen
| Rohrleitungs-/Anschlussgröße und Anschlusstyp | 1/4" und 1/2" NPT |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahlgehäuse |
| Durchfluss | 1,5 bis 4 Cv (1,3 bis 3.5 Kv) |
| Max. Umgebungstemperatur | AC: -20 °C bis 52 °C (125 °F)<br>DC: -40 °C bis 60 °C (140 °F) |
| Betriebsdruckdifferenz | Pilotventil: 1,7 bis 9 bar (25 bis 125 psi)<br>Hauptventil: 10 bar (150 psi) |
| Wattleistung | Lieferbar als 10,1 W AC- oder 1,4 W DC-Ausführung |
| Normen/Vorschriften | UL-gelistetes Ventil für allgemeine Anwendungen (nur Magnetausführung), CSA-zertifiziert, ATEX/IECEx-zertifiziert mit Präfix EV |
| SIL Zulassungen | SIL 3-fähig, zertifiziert durch Exida |