ASCO™ 314 Direktgesteurtes Magnetventil

Die ASCO Baureihe 314 ist eine Reihe von direktbetätigten, allgemeinen Betriebsmagnetventilen, die als Pilotventile mit mittlerem Durchfluss für kleinere Regelventile und Aktoren verwendet werden können. Mit nur einer Feder und zwei beweglichen Teilen ist das Ventil ideal für den einfachen 3-Wege-Steuerungsbetrieb geeignet. Es eignet sich für Analyse- und Diagnosegeräte, Automobilindustrie, Flaschenabfüllung, Entstaubungssysteme und Life-Science-Anwendungen.

Your selection:
    Solenoid
    Solenoid - Direct Acting
    0.05
    0.06
    0.08
    0.15
    0.25
    Brass
    Stainless Steel
    F
    FT
    KF
    LP
    LP3
    Solenoid Valve
    -4.00
    -40.00
    1/4"
    140.00
    150
    Air
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    150
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    NPT
    3 way - 3/2 Normally Closed
    3 way - 3/2 Normally Open
    3 way - 3/2 Universal
    12 DC
    24 DC
    48 DC
    110 AC
    120 AC
    0.48 W
    0.55 W
    1.4
    1.4 W
    1.7
    1.7 W
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 von 130 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Betätigung
    Durchfluss (cv)
    Gehäusewerkstoff
    Zulassungen
    Spulen-Klasse
    Product Type
    Min. Umgebungstemperatur
    Max. Betriebsdruck (Leichtöl)
    Max. Betriebsdruck (Wasser)
    Rohr-/Anschlussgröße
    Max. Umgebungstemperatur
    Max. Betriebsdruck (PSI)
    Medien
    Max. Betriebsdruck (Luft)
    Frequenz
    Druckanschluss/Armatur
    Ventilfunktion
    Spannung
    Produktgewicht
    Leistung (W)
    Schnellversand verfügbar
    Verfügbarkeit
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8314G300DC24/DCD

    ASCO 8314G300DC24/DCD

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    Magnetventil – direktbetätigt0.08MessingLP
    365,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8314H006AC110/50D

    ASCO 8314H006AC110/50D

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    Magnetventil – direktbetätigt0.05MessingFT
    239,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8314H006AC120/60,110/50D

    ASCO 8314H006AC120/60,110/50D

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    Magnetventil – direktbetätigt0.05MessingFT
    239,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8314H006AC120/60D

    ASCO 8314H006AC120/60D

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    Magnetventil – direktbetätigt0.05MessingFT
    239,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8314H007AC110/50D

    ASCO 8314H007AC110/50D

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    Magnetventil – direktbetätigt0.15MessingFT
    242,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8314H007AC120/60,110/50D

    ASCO 8314H007AC120/60,110/50D

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    Magnetventil – direktbetätigt0.15MessingFT
    242,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8314H007AC120/60D

    ASCO 8314H007AC120/60D

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    Magnetventil – direktbetätigt0.15MessingFT
    242,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8314H008AC110/50D

    ASCO 8314H008AC110/50D

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    Magnetventil – direktbetätigt0.25MessingFT
    259,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8314H008AC120/60,110/50D

    ASCO 8314H008AC120/60,110/50D

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    Magnetventil – direktbetätigt0.25MessingFT
    259,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8314H008AC120/60D

    ASCO 8314H008AC120/60D

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    Magnetventil – direktbetätigt0.25MessingFT
    259,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN