ASCO™ Magnetventile der Baureihe 321

Die Ventile der ASCO Baureihe 321 sind für eine schnelle Entlüftung auf 0 psi über die Auslassöffnung konzipiert. Für schnelles Umschalten der Regelventile wird die Luft ausgelassen. Die vorgesteuerten Ventile besitzen elastisch gelagerte Sitzventile für dichtes Absperren. Sie eignen sich gut für Raffinations-, Chemie-, Lebensmittel- und Getränkeanwendungen, bei denen ein Schnellentlüftungsventil erforderlich ist.