ASCO™ Serie 327C




Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetventil – direktbetätigt |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
| Medien | Luft, Inertgas, Leichtöl, Wasser |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/4 Zoll |
| Anschlussart | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| Funktion | 3-Wege- – 3/2 Wege-Universalventil |
| Durchfluss | Standardkonstruktion: 0.8 Cv, 0.7 Kv<br />NVR, TP-NVR: 1.1 Cv, 0.95 Kv<br />IS and IS NVR: 0.35 Cv, 0.3 Kv<br />IS TP-NVR: 0.52 Cv, 0.45 Kv |
| Spannung | DC: 6, 12, 24, 48, 120, 240 Class H<br>125, 250 DC Laden<br><br>AC: 24/50-60, 48/50-60 Class H<br>120/60, 110/50, Class H<br>208/50-60, Class H<br>240/60, 230/50, Class H<br> |
| Betriebsumgebung | Ex-Bereich, Innen, Außen |
| Normen/Vorschriften | UL-ZERTIFIZIERTES MEHRZWECKVENTIL FÜR EX-BEREICHE, FILE E25549 FÜR USA UND KANADA, CLASS I Div1 GROUPS BCD, CLASS II GROUPS EFG GEMÄß UL429/UL1203 UND CAN C22 CSA NRN. 139, 30, 25. GEHÄUSEAUSFÜHRUNGEN 4X,6P EINZELDICHTUNG GEMÄSS UL122701. CLASS I ZONE 1 GROUP IIB +H2 UND CLASS II, ZONE 21 GROUP IIIC. IECEx UND ATEX Ex db IIC Gb, Ex tb IIIC Db (IECEx UL 23.0019X, UL 23 ATEX 2971X). SCHUTZART IP66, IP68. (MODELL 327C Ex db tb DRUCKFEST GEKAPSELT) |