PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 330A Volumenverstärkerventile

Vertrieb kontaktieren
Die ASCO Volumenverstärker der Baureihe 330A sind flexible, robuste und äußerst zuverlässige Verstärker, die die pneumatische Leistung von Auf/Zu- und Regelventilen verbessern. Die Verstärkerreihe ist in Größen von 1/2 bis 2 Zoll erhältlich und bietet damit ein hohes Maß an Flexibilität. Für einen Betriebstemperaturbereich von -60 °C bis +90 °C sind Edelstahl- und Aluminiumausführungen erhältlich. Magnetventile können über eine NAMUR-Plattenhalterung eng mit dem Verstärker gekoppelt werden, wodurch die Auswahl des Magnetventils erleichtert und die Leistung verbessert wird. Eine einzigartige Montagemöglichkeit ermöglicht es, den Verstärker und den Aktor zu entfernen, ohne die Rohrleitung des Instruments zu beeinträchtigen.

Die Volumenverstärker der Baureihe 330A sind nur ein Produkt aus einem breiten Portfolio von Ventilaktor-Regelungskomponenten. Diese reichen von Filterreglern und Magnetventilen bis hin zu Schaltschränken, die den Betrieb und die Durchführung von Teilhubtests von Notabschaltungsventilen ermöglichen, die Teil eines sicherheitsgerichteten Systems sind.

Spezifikationen

KV/CV1/2 in.: 4,0/4,6, 1 in.:11/12,7, 1 1/2 in.: 41/47, 2 in.: 49/57
Temperaturbereich-60 °C bis +90 °C
WerkstoffEloxiertes Aluminium oder Edelstahl 316L
Regelverhältnis1 : 1
Rohrnennweite1/2 Zoll, 1 Zoll, 1 1/2 Zoll, 2 Zoll ANPT und BSP/ISO 228/1