ASCO™ Kolben/Sitz-Magnetventile der Baureihe 344

Die ASCO Ventile der Baureihe 344 verfügen über eine kolbenbetätigte Ventilsitzkonstruktion für hohe Durchflussmengen in einer Vielzahl von Anwendungen. Ihre massive, robuste Konstruktion eignet sich für den Einsatz mit Luft- oder Wassermedien. Die Baureihe 344 eignet sich für den Einsatz in Analyse- und Diagnosegeräten, Biokraftstoffen, Heizgeräten, der Life-Science-Produktion und Raffinerien.