ASCO™ 353 Membranventil

Die ASCO Baureihe 353 beinhaltet ein membrangesteuertes Magnetventil, das speziell für die extrem schnelle Pulsation in Rückstrahlstaubfiltersystemen entwickelt wurde. Durch hohen Durchfluss und schnelles Öffnen und Schließen trägt es dazu bei, dass jede Beutelreinigung besonders effektiv erfolgt.

Your selection:
    Solenoid
    10.5
    20
    35
    48
    50
    53
    76
    82
    Aluminium
    Aluminum
    F
    FB
    FF
    FI
    FT
    H
    HB
    HT
    SC
    G
    NPT
    5
    125
    Air
    Air, Inert Gas
    Inert Gas
    150.00
    0.00
    125
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    1 1/2"
    1"
    2 1/2"
    2"
    3/4"
    2 way - 2/2 Normally Closed
    3 way - 3/2 Normally Open
    Solenoid Valve
    6.1
    6.1 W
    6.3 W
    8.1 W
    10.1
    10.1 W
    17.1 W
    18.6 W
    19.7 W
    22 W
    22.6 W
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    100 AC
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    415 AC
    440 AC
    480 AC
    5 Day
    10 Day
    Same Day
    1 - 10 von 1000 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Betätigung
    Durchfluss (cv)
    Gehäusewerkstoff
    Zulassungen
    Spulen-Klasse
    Druckanschluss/Armatur
    Min. Betriebsdruck (PSI)
    Max. Betriebsdruck (PSI)
    Produktgewicht
    Medien
    Max. Umgebungstemperatur
    Min. Umgebungstemperatur
    Min. Betriebsdruck (Luft)
    Max. Betriebsdruck (Luft)
    Frequenz
    Rohr-/Anschlussgröße
    Ventilfunktion
    Product Type
    Leistung (W)
    Spannung
    Schnellversand verfügbar
    Verfügbarkeit
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8353C004

    ASCO 8353C004

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    Magnetventil10.5Aluminum
    193,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8353C030

    ASCO 8353C030

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    Magnetventil10.5Aluminum
    199,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8353C033

    ASCO 8353C033

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    Magnetventil10.5
    164,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8353G001AC110/50D

    ASCO 8353G001AC110/50D

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    Magnetventil35AluminumFB
    818,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8353G001AC115/50D

    ASCO 8353G001AC115/50D

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    Magnetventil35AluminumFB
    1.097,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8353G001AC120/50D

    ASCO 8353G001AC120/50D

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    MagnetventilAluminumFB
    1.097,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8353G001AC200/50D

    ASCO 8353G001AC200/50D

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    MagnetventilAluminumFB
    1.097,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8353G001AC220/50D

    ASCO 8353G001AC220/50D

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    Magnetventil35AluminumFB
    818,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8353G001AC220/60,200/50D

    ASCO 8353G001AC220/60,200/50D

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    MagnetventilAluminumFB
    1.097,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN
    No Image Available For Product
    8353G001AC220/60D

    ASCO 8353G001AC220/60D

    BetätigungDurchfluss (cv)GehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
    Magnetventil35AluminumFB
    1.097,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN