ASCO™ Magnetventile der Baureihe 356

Die ASCO Magnetventile der Baureihe 356 zeichnen sich durch ein geringes Gewicht und eine kompakte Bauweise für die Regelung einfachwirkender Stellantriebe oder für Füll- und Entleerzyklen aus. Die Messing- oder Edelstahlausführungen verfügen über eine breite Palette von Elastomeren und dichten Absperrventilen für Spezialanwendungen.

1 - 10 von 290 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Betätigung
Anschlussart
Gehäusewerkstoff
Zulassungen
Spulen-Klasse
Rohr-/Anschlussgröße
Max. Betriebsdruck (Leichtöl)
Max. Betriebsdruck (Wasser)
Druckanschluss/Armatur
Frequenz
Max. Betriebsdruck (PSI)
Medien
Max. Betriebsdruck (Luft)
Elektrischer Anschlusstyp
Product Type
Spannung
Ventilfunktion
Leistung (W)
Werkstoff der Dichtung
Schnellversand verfügbar
Verfügbarkeit
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
8356C119L09CMF0

ASCO 8356C119L09CMF0

BetätigungAnschlussartGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
NPT-GehäuseanschlussMessingEAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8356C119L09CMF1

ASCO 8356C119L09CMF1

BetätigungAnschlussartGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
NPT-GehäuseanschlussMessingEAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8356C119S19CMF0

ASCO 8356C119S19CMF0

BetätigungAnschlussartGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
NPT-GehäuseanschlussMessingEAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8356C119S19CMF1

ASCO 8356C119S19CMF1

BetätigungAnschlussartGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
NPT-GehäuseanschlussMessingEAC|EU Regulation 1935/2004|NSF
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8356C119S1V00F1

ASCO 8356C119S1V00F1

BetätigungAnschlussartGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
NPT-GehäuseanschlussMessingEAC
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8356C121S1N00F0

ASCO 8356C121S1N00F0

BetätigungAnschlussartGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
NPT-GehäuseanschlussMessingEAC
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8356C124L0V00F0

ASCO 8356C124L0V00F0

BetätigungAnschlussartGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
NPT-GehäuseanschlussMessingEAC
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8356C124S0V00F0

ASCO 8356C124S0V00F0

BetätigungAnschlussartGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
NPT-GehäuseanschlussMessingEAC
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8356C124S1V00F0

ASCO 8356C124S1V00F0

BetätigungAnschlussartGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
NPT-GehäuseanschlussMessingEAC
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8356C129S1E00F1

ASCO 8356C129S1E00F1

BetätigungAnschlussartGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
NPT-GehäuseanschlussEdelstahlEAC
ZUR LISTE HINZUFÜGEN