ASCO™ 362 3-Wege-Schieberventil

Die ASCO Schieberventile der Baureihe 362 sind für die Automatisierung von Regelventilen in den Upstream-, Midstream- und Downstream-Märkten für Öl und Gas konzipiert. Die Ventile verfügen über die bewährte ASCO Magnettechnologie für eine beispiellose Zuverlässigkeit in geschäftskritischen Anwendungen. Die Baureihe 362 beinhaltet ein 3-Wege-Ventil für einfach betätigte Prozessventilanwendungen. Erhältlich in 1/4-Zoll- bis 1-Zoll-, Messing- und 316L-Edelstahlausführungen für die Korrosionsbeständigkeit in rauen Umgebungen.

1 - 3 von 3 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Betätigung
Max. Betriebsdruck (Luft)
Gehäusewerkstoff
Spulen-Klasse
Max. Umgebungstemperatur
Spannung
Min. Betriebsdruck (PSI)
Rohr-/Anschlussgröße
Min. Umgebungstemperatur
Druckanschluss/Armatur
Product Type
Min. Betriebsdruck (Luft)
Max. Betriebsdruck (PSI)
Ventilfunktion
Leistung (W)
Schnellversand verfügbar
Verfügbarkeit
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
8362A201H183CF1

ASCO 8362A201H183CF1

BetätigungMax. Betriebsdruck (Luft)GehäusewerkstoffSpulen-KlasseMax. Umgebungstemperatur
MagnetventilEdelstahlFT
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8362A501H1811F1

ASCO 8362A501H1811F1

BetätigungMax. Betriebsdruck (Luft)GehäusewerkstoffSpulen-KlasseMax. Umgebungstemperatur
Magnetventil
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
8362AD01H181CF1

ASCO 8362AD01H181CF1

BetätigungMax. Betriebsdruck (Luft)GehäusewerkstoffSpulen-KlasseMax. Umgebungstemperatur
MagnetventilMessingFT
547,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN