ASCO™ Magnetventile der Baureihe 370
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetventil – Direkt betätigt, Magnetspule |
| Gehäusewerkstoff | Messing, Edelstahl |
| Medien | Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/4 Zoll |
| Anschlussart | G ISO228/1-G BSPP |
| Funktion | 3/2 normal geschlossen, 3/2 normal geöffnet, 3/2 universal |
| Durchfluss | Von 0,04 bis 0,2 Kv, Von 0,2 bis 0,43 Kv |
| Spannung | 100 bis 240 AC/DC-Spannungsbereich, 12 bis 24 DC-Spannungsbereich, 48 DC, 115 AC, 24 AC, 24 bis 120 AC/DC-Spannungsbereich |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | 10,3–34,5 bar, 150–500 psig |
| Normen/Vorschriften | ISO, IEC 60529 (Eindringschutz), IP65 |