ASCO™ Quetschventil der Baureihe 384
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetspule |
| Gehäusewerkstoff | Aluminium |
| Medien | Aggressive Flüssigkeiten/Gase |
| Rohr-/Anschlussgröße | 3-Wege – 3/2 universal, 3/2 normal geschlossen |
| Anschlussart | 12 DC, 24 DC | 50/60 |
| Funktion | 3-Wege – 3/2 universal, 3/2 normal geöffnet |
| Durchfluss | Korrosiv, innen |
| Spannung | 12 DC;24 DC | 50/60 |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | Vakuum bis 150 PSIG |
| Betriebsumgebung | Korrosiv, innen |
| Normen/Vorschriften |