ASCO™ Ventile mit manueller Rückstellung der Baureihe 408
Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Manuelle Rückstellung |
| Gehäusewerkstoff | Messing |
| Medien | Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/4 Zoll; 1/2 Zoll; 3/8 Zoll; 3/4 Zoll; 1 Zoll |
| Anschlussart | NPTF |
| Funktion | 4-Wege – 4/2 |
| Durchfluss | Von 0,04 bis 0,2 Kv, von 0,2 bis 0,43 Kv, von 0,43 bis 0,86 Kv, von 0,86 bis 1,73 Kv, von 1,73 bis 5,19 Kv |
| Spannung | 24 VAC, 110 VAC, 6 VDC, 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC, 120 VDC, 240 VAC, 120 VAC |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | Vakuum bis 150 psig, 150−500 psig |
| Betriebsumgebung | Innenbereich, Außenbereich, Ex-Bereich |
| Normen/Vorschriften | ATEX Zone 0−20, Class I Div 1, Class I Div 2, CSA, IEC Ex Zone 0−20, Typ 1, Typ 3, Typ 9, Typ 7 |