ASCO™ Serie 553 Magnetschieberventil

Die ASCO Serie 553 ist eine Serie von kompakten Magnetschieberventilen, die sich bestens für die Regelung von Luft oder Inertgas in herausfordernden Umgebungen eignen. Die einzigartige Bauweise der Ventile kombiniert harte T-Dichtungen und flexible O-Ringe, die eine blasendichte Absperrung, Schmutzbeständigkeit und eine Zuverlässigkeit von mehreren Millionen Zyklen bieten. Die Serie 551 ist mit Gehäusen aus eloxiertem Aluminium, Messing und Edelstahl mit 1/2 Zoll NPT- und BSP-Anschlüssen lieferbar. Sie eignet sich für die rauen Bedingungen, die bei der Verarbeitung von Chemikalien, in der Raffinerie, bei Lebensmittel- und Getränkeanwendungen sowie in Bio- und Umweltwissenschaften vorgefunden werden.

1 - 10 von 29 Ergebnisse für Produkte
Wählen Sie Spalten
Betätigung
Frequenz
Gehäusewerkstoff
Zulassungen
Spulen-Klasse
Product Type
Medien
Werkstoff der Dichtung
Min. Umgebungstemperatur
Rohr-/Anschlussgröße
Max. Betriebsdruck (Luft)
Min. Betriebsdruck (Luft)
Öffnungsgröße
Max. Betriebsdruck (Wasser)
Max. Umgebungstemperatur
Druckanschluss/Armatur
Ventilfunktion
Spannung
Leistung (W)
Schnellversand verfügbar
Verfügbarkeit
Beste Übereinstimmung
Beste Übereinstimmung
Produktname (A-Z)
Produktname (Z-A)
Produkt-SKU (A-Z)
Produkt-SKU (Z-A)
No Image Available For Product
EF8553A001MSAC110-120/50D

ASCO EF8553A001MSAC110-120/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Magnetventil50 HzAluminumFT
621,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
EF8553A001MSAC110/50D

ASCO EF8553A001MSAC110/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Magnetventil50 HzAluminumFT
621,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
EF8553A001MSAC120/50D

ASCO EF8553A001MSAC120/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Magnetventil50 HzAluminumFT
621,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
EF8553A001MSAC120/60,110/50D

ASCO EF8553A001MSAC120/60,110/50D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Magnetventil50/60 HzAluminumFT
621,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
EF8553A001MSAC120/60D

ASCO EF8553A001MSAC120/60D

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
Magnetventil60 HzAluminumFT
621,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
EF8553A001MSDC24/DCD

ASCO EF8553A001MSDC24/DCD

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
MagnetventilAluminumFT
621,00 $
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
NF8553A313.24/DC

ASCO NF8553A313.24/DC

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
NF8553A322.24/DC

ASCO NF8553A322.24/DC

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
NF8553A413.24/DC

ASCO NF8553A413.24/DC

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
ZUR LISTE HINZUFÜGEN
No Image Available For Product
NF8553A417.115/50

ASCO NF8553A417.115/50

BetätigungFrequenzGehäusewerkstoffZulassungenSpulen-Klasse
ZUR LISTE HINZUFÜGEN