PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

Numatics™ 5599-1 Pneumatikventile

Die Numatics Serie ISO 5599-1 ist eine Serie von Pneumatikventilen mit hoher Geschwindigkeit und für schwere Beanspruchung, die für den allgemeinen Einsatz in einem großen Anwendungsspektrum im Automatisierungsbereich konzipiert wurden. Die Ventile entsprechen der Norm ISO 5599/1 bzgl. der Austauschbarkeit von Ventileinheit und Grundplatte. Die robusten Mehrzweckventile setzen für hoch zuverlässige Leistungsmerkmale eine patentierte Numatics Schieber-und-Hülsen-Baugruppe ein.

Spezifikationen

VentilbetätigungMagnetventil – direktbetätigt
Rohr-/Anschlussgröße1/4 in.; 1/2 in.; 3/8 in.; 3/4 in.
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funktion4-Wege – 5/2, 4-Wege – 5/3, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung entlüftet
DurchflussVon 1,0 CV bis 2,0 CV; von 2,0 CV bis 6,0 CV
Normen/VorschriftenCSA, IP65, ISO
BetriebsumgebungInnenbereich, Außenbereich, Abreinigung
MedienLuft, inertes Gas, Vakuum