PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ | Serie 562 | Schieberventile

Die ASCO Schieberventile der Serie 562 wurden für die Automatisierung mit Regelventilen in Upstream-, Midstream- und Downstream-Öl- und Gas-Märkten konzipiert. Die Ventile verfügen über die bewährte ASCO Magnettechnologie für eine beispiellose Zuverlässigkeit in geschäftskritischen Anwendungen. Die Serie 562 ist ein 4-Wege-Ventil, das für doppeltwirkende Prozessventilanwendungen gebaut wurde. Es ist in den Nennweiten 1/4 Zoll bis 1 Zoll mit Konstruktion aus Messing und Edelstahl 316L für die Korrosionsbeständigkeit in rauen Umgebungen lieferbar.

Your selection:
    Solenoid
    NPT
    Solenoid Valve
    5 Day
    1 - 1 von 1 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Betätigung
    Rohr-/Anschlussgröße
    Druckanschluss/Armatur
    Product Type
    Ventilfunktion
    Schnellversand verfügbar
    Verfügbarkeit
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8562A206H131FH1

    ASCO 8562A206H131FH1

    BetätigungRohr-/AnschlussgrößeDruckanschluss/ArmaturProduct TypeVentilfunktion
    MagnetventilNPTMagnetventil
    2.663,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN