Numatics™ FlowtronicD Proportionalventile der Baureihe 607

Die ASCO Numatics FlowtronicD Ventile der Serie 607 ist eine Serie von Proportionalventilen mit Drucksensoreinheiten und digitaler Steuerelektronik. Die Parameter des Ventil-Regelkreises können mit der benutzerfreundlichen FlowCom Software für die Anwendung optimiert werden. Die Numatics Ventile der Serie 607 wurden für Anwendungen mit kontinuierlich variierenden Durchflussanforderungen konzipiert. Zu den typischen Anwendungen gehören Lackbeschichtung, das Mischen von Gasen bei der Prozessregelung, Verpackung und Lebensmittelverarbeitung, Oberflächenbehandlung und Materialbeschichtung, Steuerungssysteme für Brenner und Brennstoffzellentechnik.

Spezifikationen

VentilbetätigungProportionalventile
Rohr-/Anschlussgröße1/4"; 1/2"; 3/8"
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funktion2-Wege – 2/2 Normal geschlossen
DurchflussVon 0,5 Cv bis 1,0 Cv, Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv
BetriebsumgebungInnenbereich
MedienLuft, inertes Gas, Sauerstoff