ASCO | Serie 610 | MotorFlowD Proportionalventil

Dias ASCO MotorflowD Ventil der Serie 610 ist ein motorbetätigtes Proportionalventil, das sich bestens für Anwendungen eignet, bei denen keine Druckluft zur Verfügung steht. Das Ventil wurde für die Durchflussregelung konzipiert und verfügt über einen integrierten Regler. Es kann über eine Batterie betrieben werden und hat eine geringe Leistungsaufnahme. Zu den typischen Anwendungen gehören Kunststoff-Spritzgussmaschinen, Klimaregelung, Industrieöfen und vieles mehr.

Spezifikationen

VentilbetätigungMotorbetätigt, proportional
Rohr-/Anschlussgröße1/4 Zoll
AnschlussartG ISO228/1-G BSPP
Funktion2/2 Öffner
DurchflussVon 1,73 bis 5,19 Kv
Normen/VorschriftenIP65, RoHS, IEC 60529 (Schutzart)
BetriebsumgebungInnen
MedienLuft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser