Spezifikationen
| Ventilbetätigung | Magnetschalter |
| Gehäusewerkstoff | Technische Kunststoffe |
| Medien | Luft, inertes Gas |
| Rohr-/Anschlussgröße | M5 |
| Anschlussart | Flansch |
| Funktion | 2-Wege – 2/2 Öffner, 2-Wege – 2/2 Schließer |
| Durchfluss | Von 0,04 bis 0,2 Kv |
| Spannung | 12 VDC, 24 VDC, 6 VDC |
| Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck | Vakuum bis 10,3 bar |
| Betriebsumgebung | |
| Normen/Vorschriften | ATEX Zone 2–22 |