ASCO™ 800 Edelstahl-Ventilzubehör

Die ASCO Serie 800 ist eine Linie von Zubehör aus Edelstahl 316L, die Schnellentlüftungsventile, Rückschlagventile, Drosselventile, Druckentlastungsventile und Auspuff-Schutzvorrichtungen umfasst. Alle ASCO Ventilzubehörteile können als Ergänzung zu unseren Magnetsteuerventilen, Verstärkerventilen und Luftaufbereitungsmodulen verwendet werden, um den Betrieb Ihrer Prozessventile zu optimieren. Unser Angebot ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Lieferkette für alle Ihre Anforderungen an die Steuerung von Ventilantrieben.

Spezifikationen

Rohr-/Anschlussgröße1/4 in.; 1/2 in.
AnschlussartNPTF
Temperatur-60 °C bis 105 °C
Rohr-/Anschlussgröße¼ in. – 2 in.
RohrnennweiteDruckentlastung: ¼ in., ½ in.<br>Auspuff-Schutzvorrichtungen: ¼ in., 3/8 in., ½ in., ¾ in., 1 in., 1,5 in., 2 in.<br>QEV: ¼ in.. ½ in., ¾ in., 1 in.<br>Rückschlagventil: ¼ in., 3/8 in., ½ in., ¾ in.