PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8210G032 Solenoid Valve

ASCO 8210G032 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    FT
    60 Hz
    Same Day
    NPT
    Solenoid Valve
    16.1 W
    120 AC
    1 - 1 von 1 Ergebnisse für Produkte
    Wählen Sie Spalten
    Betätigung
    Spulen-Klasse
    Frequenz
    Max. Umgebungstemperatur
    Verfügbarkeit
    Durchfluss (cv)
    Medien
    Rohr-/Anschlussgröße
    Werkstoff der Dichtung
    Gehäusewerkstoff
    Zulassungen
    Min. Betriebsdruck (Leichtöl)
    Max. Betriebsdruck (Wasser)
    Druckanschluss/Armatur
    Min. Betriebsdruck (Wasser)
    Max. Betriebsdruck (Luft)
    Min. Umgebungstemperatur
    Min. Betriebsdruck (Luft)
    Max. Betriebsdruck (Leichtöl)
    Öffnungsgröße
    Product Type
    Ventilfunktion
    Leistung (W)
    Spannung
    Schnellversand verfügbar
    Beste Übereinstimmung
    Beste Übereinstimmung
    Produktname (A-Z)
    Produktname (Z-A)
    Produkt-SKU (A-Z)
    Produkt-SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210G032AC120/60D

    ASCO 8210G032AC120/60D

    BetätigungSpulen-KlasseFrequenzMax. UmgebungstemperaturVerfügbarkeit
    MagnetventilFT60 HzSame Day
    840,00 $
    ZUR LISTE HINZUFÜGEN