PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ 8210G032AC120/60D

Teilenummer:

Asco-8210G032AC120/60D

840,00 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
1-1/2 X 1-1/4 2NO BRASS 16.1/F

Spezifikationen

Body MaterialBrass
Flow (Cv)22.5
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)5 - 125 PSI
Product Weight0.00 lbs
Order Code21721
Kit Number302341
Coil ClassFT
Coil Number272610-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Orifice Size1-1/4 in
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2X1-1/4 2NO BRS 16.1/F AC
Holding Current (VA)35
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY