PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

ASCO™ Serie 881 elektrische Flachsteckhülsen

Vertrieb kontaktieren
Die ASCO Serie 881 ist eine Reihe von Leitungsdosen (Größe 22 und 30) für standardisierte, dreipolige, vergossene Magnetspulen. Die Steckverbinder gibt es in drei Versionen: drehbares Standardmodell, drehbares Standardmodell mit integrierter, visueller LED-Anzeige und elektrischem Schutz sowie ein nicht drehbares Modell mit vergossenem dreiadrigen Kabel.

Merkmale

  • Der standardmäßige Steckverbinder der Größe 30 wird mit abnehmbarem Deckel geliefert, sodass die einfache Überprüfung der Spannungsversorgung möglich ist, ohne den Steckverbinder abzuziehen oder den Betrieb des Magnetventils zu unterbrechen.
  • Betriebstemperaturen: -40 °C bis +80 °C (-40 °C bis +125 °C mit Silikondichtungen), Ausführung mit angegossenem Kabel -5 °C bis +70 °C