ASCO™ fortschrittliches redundantes Steuerungssystem

Das ASCO Fortschrittliche redundante Steuerungssystem (Serie ARCS) ist eine speziell konzipierte redundante Lösung für Notabsperrventile (Auf/Zu-Ventile)(1) und zahlreiche redundante Konfigurationen (1oo2, 2oo2 und 2oo3), um Sicherheit sowie auch Verfügbarkeit zu gewährleisten. Das ASCO ARCS 2oo3 redundante Steuerungssystem für Magnetventile kombiniert die Vorteile des Systems 1oo2 sowie auch des 2oo2, um eine hohe Stufe der Prozesssicherheit und -zuverlässigkeit zu erreichen.
(1) Für den ausfallsicheren Einsatz von Regelventilen bitte die ASCO Vertretung kontaktieren.

Spezifikationen

Rohr-/Anschlussgröße1/4 in.; 1/2 in.
Betätigung3/2-Wege, direkt betätigt
GehäusewerkstoffVentilgehäuse und Verteilerblock aus Edelstahl 316L und Magnetköpfe aus Aluminium
Operating Temperature-20°C to 80°C (FPM) / -40°C to +60°C (FVMQ)
Flow rate (Kv)1/4 inch: 0.19 @ 1oo2 / 0.39 @ 2oo2 / 0.29 @ 2oo3,<br>1/2 inch: 0.39 @ 1oo2 / 0.76 @ 2oo2 / 0.64 @ 2oo3,