ASCO™ Magnetventile der Serie D132 mit vollständiger Trennung (DRY)
Spezifikationen
| Gehäusewerkstoff | PPS (Polyphenylenesulfid) |
| Ventilbetätigung | Magnetschalter – Direkt betätigt |
| Funktion | 2-Wege – 2/2 Öffner |
| Rohr-/Anschlussgröße | 1/2 " |
| Anschlussart | G ISO228/1-G BSPP |
| Maximal zulässiger Druck (PS) | 2 bar |
| Medientemperatur | -10 °C bis +90 °C |
| Max. Viskosität | 5°E (~37 cStokes oder mm²/s) |
| Abdichtung | EPDM oder FPM |