ASCO™ Magnetventile der Serie D301 mit vollständiger Trennung (DRY)

Die Magnetventile der ASCO Serie D301 mit vollständiger Trennung (DRY) kombinieren herkömmliche Eigenschaften, wie Festigkeit und Zuverlässigkeit, mit Konstruktionslösungen, die sie besonders gut für die Regelung von aggressiven und/oder von nicht zu verunreinigenden Medien geeignet machen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 Öffner-, Schließer- oder Universal-Ausführung sowie Miniatur- bzw. geräuscharmer Ausführung mit selbsthaltendem Stellantrieb lieferbar. Die vielfältigen Funktionen ermöglichen den vielseitigen Einsatz dieser Ventile bei Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, Biotechnologie, chemischen/pharmazeutischen Industrie sowie in physiologischen/medizinischen Branchen.

Spezifikationen

GehäusewerkstoffPSU (Polysulfon)
VentilbetätigungMagnetschalter – Direkt betätigt
Funktion3/2 Öffner; 3/2 Schließer; 3/2 Universal
Rohr-/AnschlussgrößeÜberschiebflansch
Anschlussart
Maximal zulässiger Druck (PS)4 bar
Medientemperatur-10 °C bis +90 °C
Max. Viskosität5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
AbdichtungVMQ oder FPM