ASCO™ Magnetventile der Serie D318 mit vollständiger Trennung (DRY)
Spezifikationen
| Gehäusewerkstoff | PEI (Polyetherimid) |
| Ventilbetätigung | Magnetschalter – Direkt betätigt |
| Funktion | 3/2 Öffner, 3/2 Schließer |
| Rohr-/Anschlussgröße | Steckanschluss |
| Anschlussart | |
| Maximal zulässiger Druck (PS) | 12 bar |
| Medientemperatur | -10 °C bis +100 °C |
| Max. Viskosität | 5°E (~37 cStokes oder mm²/s) |
| Abdichtung | EPDM oder VMQ oder FPM |