ASCO™ Magnetventile der Serie D351 mit vollständiger Trennung (DRY)

Die Magnetventile der ASCO Serie D351 mit vollständiger Trennung (DRY) kombinieren herkömmliche Eigenschaften, wie Festigkeit und Zuverlässigkeit, mit Konstruktionslösungen, die sie besonders gut für die Regelung von aggressiven und/oder von nicht zu verunreinigenden Medien geeignet machen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 Öffner-, Schließer- oder Universal-Ausführung sowie Miniatur- bzw. geräuscharmer Ausführung mit selbsthaltendem Stellantrieb lieferbar. Die vielfältigen Funktionen ermöglichen den vielseitigen Einsatz dieser Ventile bei Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, Biotechnologie, chemischen/pharmazeutischen Industrie sowie in physiologischen/medizinischen Branchen.

Spezifikationen

GehäusewerkstoffPA 12 (Polyamid)
VentilbetätigungMagnetschalter – Direkt betätigt
Funktion3/2 Öffner; 3/2 Schließer; 3/2 Universal
Rohr-/AnschlussgrößeSteckanschluss; Grundplatte
Anschlussart
Maximal zulässiger Druck (PS)3 bar
Medientemperatur-10 °C bis +80 °C
Max. Viskosität5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
AbdichtungEPDM oder FPM