ASCO™ DPT P151 Controller

Die ASCO Serie DPT P151 ist ein modulares, speziell für die effiziente und zuverlässige Steuerung der Reinigung von Pulse-Jet-Filtern entwickeltes System, das zur Optimierung der Leistung und Betriebszeit von Filtrations- und Entstaubungsanlagen beiträgt. Der P151 Controller kann durch anwendungsspezifische Regelalgorithmen in Kombination mit fortschrittlicher Elektronik einen stabilen Differenzdruck und eine konstante Staubabsauggeschwindigkeit aufrechterhalten, wodurch gleichbleibende Reinigungsleistung und reduzierter Energieverbrauch sichergestellt werden. Der P151 integriert außerdem Messungen und Analysen von Differenzdruck, Partikeln, Verteilerdruck, Impulszählung und Laufzeit. Dies ermöglicht die Erkennung problematischer Impulsmembranen, Magnetventile und Filterleckagen. Zustandsüberwachung und entscheidungsrelevante Diagnosen tragen dazu bei, Wartungsrunden und -kosten zu reduzieren, Anforderungen für aufsichtsrechtliche Verfahren und Wartungsinspektionen zu automatisieren sowie unvorhergesehene Stillstandszeiten zu vermeiden.

Spezifikationen

KommunikationFeldbus, Ethernet, keine Kommunikation
FunktionEinreihiges Pulsieren, mehrreihiges Pulsieren, Protokollierung grundlegender Daten, interner Data Historian mit Redundanz
Anzahl der geregelten Impulsventile0~96, 96~192
BereichszulassungAllgemeine Anwendung, Ex-Bereich Class II, Ex-Bereich Class I